JGL12II-1 2550361
Afmetingen 190 x 280 x 55
Afmetingen 7.48 x 11.02 x 2.17
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550361
Beschrijving : Hinged cover with inspection window
EAN: : 6418074301574
SSTL Nr. : 3424809
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007495
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507771
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 55
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 2.17
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
JGL12II-1


Sample image
Order symbol : JGL12II-1
Artikelnr. : 2550361
Beschrijving : Hinged cover with inspection window
EAN: : 6418074301574
El. number :
- Finland : 3424809
- Denemarken : 8212007495
- Zweden : 2507771
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 55 |
inch : | 7.48 | 11.02 | 2.17 |