JGL13-1 2550364
Afmetingen 280 x 190 x 40
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 1.57
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550364
Beschrijving : Hinged cover with inspection window
EAN: : 6418074300751
SSTL Nr. : 3424815
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007518
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507774
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 40
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.57
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
JGL13-1


Sample image
Order symbol : JGL13-1
Artikelnr. : 2550364
Beschrijving : Hinged cover with inspection window
EAN: : 6418074300751
El. number :
- Finland : 3424815
- Denemarken : 8212007518
- Zweden : 2507774
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 40 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 1.57 |