CUAL EK 281913 G 50mm2 2674640
Afmetingen 280 x 190 x 130
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 5.12
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2674640
Beschrijving : Terminal enclosure
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074319692
SSTL Nr. : 3424738
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052877
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2674640
ETIM: : EC002713
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 5.12
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
CUAL EK 281913 G 50mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 281913 G 50mm2
Artikelnr. : 2674640
Beschrijving : Terminal enclosure
EAN: : 6418074319692
El. number :
- Finland : 3424738
- Denemarken : 8212052877
- Zweden : 2674640
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 5.12 |
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
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |