EKJ 30-T-2FSH 3520146
Afmetingen 280 x 190 x 30
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3520146
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010292
SSTL Nr. : 3422708
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012749
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538235
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.18
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
EKJ 30-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKJ 30-T-2FSH
Artikelnr. : 3520146
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074010292
El. number :
- Finland : 3422708
- Denemarken : 8212012749
- Zweden : 2538235
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 30 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |