EKJ 80-T-2FSH 3520556
Afmetingen 280 x 190 x 80
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 3.15
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3520556
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010414
SSTL Nr. : 3422758
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012752
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538241
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.15
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
EKJ 80-T-2FSH

Sample image
Order symbol : EKJ 80-T-2FSH
Artikelnr. : 3520556
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074010414
El. number :
- Finland : 3422758
- Denemarken : 8212012752
- Zweden : 2538241
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 80 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 3.15 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |