EKJ 30-G-2FSH 3530146
Afmetingen 280 x 190 x 30
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530146
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010285
SSTL Nr. : 3422706
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012765
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538221
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.18
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
EKJ 30-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKJ 30-G-2FSH
Artikelnr. : 3530146
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074010285
El. number :
- Finland : 3422706
- Denemarken : 8212012765
- Zweden : 2538221
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 30 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 1.18 |