EKJ 30-G-FSH19 cover 3630146
Afmetingen 190 x 280 x 30
Afmetingen 7.48 x 11.02 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3630146
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074040572
SSTL Nr. : 3420789
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012710
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507793
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.18
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
EKJ 30-G-FSH19 cover


Sample image
Order symbol : EKJ 30-G-FSH19 cover
Artikelnr. : 3630146
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074040572
El. number :
- Finland : 3420789
- Denemarken : 8212012710
- Zweden : 2507793
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 30 |
inch : | 7.48 | 11.02 | 1.18 |