EKM 30-T-2FSH 3520145
Afmetingen 380 x 190 x 30
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3520145
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010315
SSTL Nr. : 3422713
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012781
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538236
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.18
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
EKM 30-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKM 30-T-2FSH
Artikelnr. : 3520145
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074010315
El. number :
- Finland : 3422713
- Denemarken : 8212012781
- Zweden : 2538236
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |