EKM 30-G-2FSH 3530145
Afmetingen 380 x 190 x 30
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530145
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010308
SSTL Nr. : 3422711
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012804
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538222
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.18
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
EKM 30-G-2FSH

Sample image
Order symbol : EKM 30-G-2FSH
Artikelnr. : 3530145
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074010308
El. number :
- Finland : 3422711
- Denemarken : 8212012804
- Zweden : 2538222
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 1.18 |