EKM 80-G-2FSH 3530557
Afmetingen 380 x 190 x 80
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 3.15
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530557
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010421
SSTL Nr. : 3422761
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012817
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538228
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.15
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
EKM 80-G-2FSH

Sample image
Order symbol : EKM 80-G-2FSH
Artikelnr. : 3530557
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074010421
El. number :
- Finland : 3422761
- Denemarken : 8212012817
- Zweden : 2538228
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 80 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 3.15 |