Skip to content
 
    Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. Including plastic mounting plate. 
   
Previous slide
EKOE MPI 130G product image 1
EKOE MPI 130G product image 2
EKOE MPI 130G product image 1
Next slide
EKOE MPI 130G thumbnail image 1
EKOE MPI 130G thumbnail image 2
EKOE MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKO / EKOE MPI 130G

EKOE MPI 130G 2538237

Afmetingen 280 x 280 x 130

Afmetingen 11.02 x 11.02 x 5.12

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. Including plastic mounting plate.

  • IP66/67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 2538237

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074321060

SSTL Nr. : 3424766

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052819

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507750

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 130

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 5.12

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKO / EKOE MPI 130G

CAD-bestanden
Contact

EKOE MPI 130G

Fibox
2538237_EKOE_MPI_130G_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKOE MPI 130G

Artikelnr. : 2538237

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074321060

El. number :

  • Finland : 3424766
  • Denemarken : 8212052819
  • Zweden : 2507750

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. Including plastic mounting plate.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 280 130
inch : 11.02 11.02 5.12
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C