Skip to content
 
    Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.
   
Previous slide
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M product image 1
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M product image 1
Next slide
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M thumbnail image 1
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M thumbnail image 1

EK / EKO / MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M 2539603

Afmetingen 280 x 280 x 130

Afmetingen 11.02 x 11.02 x 5.12

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.

  • IP66/67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 2539603

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 2

EAN: : 6418074320346

SSTL Nr. : 3424787

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052945

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507757

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 130

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 5.12

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EKO / MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

CAD-bestanden
Contact

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

Fibox
2539603_MC_EKOE_282813_T-2FSH_2x14M 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

Artikelnr. : 2539603

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074320346

El. number :

  • Finland : 3424787
  • Denemarken : 8212052945
  • Zweden : 2507757

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.

2539603_FIBOX_MC_EKOE_282813T_2FSH_2x14M_DIM.DWG
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 280 130
inch : 11.02 11.02 5.12
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C