OEL24-1 2550000
Afmetingen 280 x 280 x 160
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 6.3
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550000
Beschrijving : Modular component enclosure, grey screw cover with inspection window, 2x13 modules
EAN: : 6418074300546
SSTL Nr. : 3424796
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212010644
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507762
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 160
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 6.3
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
OEL24-1


Sample image
Order symbol : OEL24-1
Artikelnr. : 2550000
Beschrijving : Modular component enclosure, grey screw cover with inspection window, 2x13 modules
EAN: : 6418074300546
El. number :
- Finland : 3424796
- Denemarken : 8212010644
- Zweden : 2507762
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 160 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 6.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |