EKO 30-G-2FSH 3530096
Afmetingen 280 x 280 x 30
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530096
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010322
SSTL Nr. : 3422716
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012846
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538223
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.18
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
EKO 30-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKO 30-G-2FSH
Artikelnr. : 3530096
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074010322
El. number :
- Finland : 3422716
- Denemarken : 8212012846
- Zweden : 2538223
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 1.18 |