EKO 80-G-2FSH 3530558
Afmetingen 280 x 280 x 80
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 3.15
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530558
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010445
SSTL Nr. : 3422766
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012859
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538229
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 3.15
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
EKO 80-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKO 80-G-2FSH
Artikelnr. : 3530558
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074010445
El. number :
- Finland : 3422766
- Denemarken : 8212012859
- Zweden : 2538229
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 80 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 3.15 |