Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.




EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M 2539605
Afmetingen 380 x 280 x 130
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 5.12
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.
- IP66/67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2539605
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 2
EAN: : 6418074320384
SSTL Nr. : 3424789
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052961
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507759
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M


Sample image
Order symbol : MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Artikelnr. : 2539605
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074320384
El. number :
- Finland : 3424789
- Denemarken : 8212052961
- Zweden : 2507759
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 5.12 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |