EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
PGL13-1 2550400
Afmetingen 380 x 280 x 45
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 1.77
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550400
Beschrijving : Cover with hinged inspection window
EAN: : 6418074300799
SSTL Nr. : 3424816
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007589
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507775
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 45
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.77
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
EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PGL13-1


Sample image
Order symbol : PGL13-1
Artikelnr. : 2550400
Beschrijving : Cover with hinged inspection window
EAN: : 6418074300799
El. number :
- Finland : 3424816
- Denemarken : 8212007589
- Zweden : 2507775
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 45 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 1.77 |