EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 95mm2
CUAL EK 382813 G 95mm2 2674641
Afmetingen 380 x 280 x 130
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 5.12
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2674641
Beschrijving : Terminal enclosure
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074319708
SSTL Nr. : 3424735
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052893
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2674641
ETIM: : EC002713
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 95mm2
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CUAL EK 382813 G 95mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 382813 G 95mm2
Artikelnr. : 2674641
Beschrijving : Terminal enclosure
EAN: : 6418074319708
El. number :
- Finland : 3424735
- Denemarken : 8212052893
- Zweden : 2674641
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 5.12 |
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
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |