Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
CUAL EK 382813 G 2X95mm2 product image 1
Next slide
CUAL EK 382813 G 2X95mm2 thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2

CUAL EK 382813 G 2X95mm2 2674642

Afmetingen 380 x 280 x 130

Afmetingen 14.96 x 11.02 x 5.12

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 2674642

Beschrijving : Terminal enclosure

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074319715

SSTL Nr. : 3424736

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052880

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2674642

ETIM: : EC002713

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 130

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 5.12

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :
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
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2

CAD-bestanden
Contact

CUAL EK 382813 G 2X95mm2

Fibox
2674642_CuAL_3_360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : CUAL EK 382813 G 2X95mm2

Artikelnr. : 2674642

Beschrijving : Terminal enclosure

EAN: : 6418074319715

El. number :

  • Finland : 3424736
  • Denemarken : 8212052880
  • Zweden : 2674642

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

2674642_FIBOX_CUAL_EK_382813_G_2x95mm2_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 130
inch : 14.96 11.02 5.12
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C