Skip to content
  
Previous slide
EKP 30-T-2FSH product image 2
Next slide
EKP 30-T-2FSH thumbnail image 2

EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T-2FSH

EKP 30-T-2FSH 3520143

Afmetingen 380 x 280 x 30

Afmetingen 14.96 x 11.02 x 1.18

  • IP65
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3520143

Beschrijving : Hinged cover, PC

Opmerkingen : Transparent

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074010353

SSTL Nr. : 3422723

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012862

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538238

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T-2FSH

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

EKP 30-T-2FSH

Fibox
3520143_EKP_30-T-2FSH_cover_3_300dpi

Sample image

Order symbol : EKP 30-T-2FSH

Artikelnr. : 3520143

Beschrijving : Hinged cover, PC

Opmerkingen : Transparent

EAN: : 6418074010353

El. number :

  • Finland : 3422723
  • Denemarken : 8212012862
  • Zweden : 2538238
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 30
inch : 14.96 11.02 1.18
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C