Skip to content
  
Previous slide
Next slide

EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T-2FSH

EKP 80-T-2FSH 3520559

Afmetingen 380 x 280 x 80

Afmetingen 14.96 x 11.02 x 3.15

  • IP65
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3520559

Beschrijving : Hinged cover, PC

Opmerkingen : Transparent

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074010476

SSTL Nr. : 3422773

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012875

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538244

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 80

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 3.15

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T-2FSH

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

EKP 80-T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : EKP 80-T-2FSH

Artikelnr. : 3520559

Beschrijving : Hinged cover, PC

Opmerkingen : Transparent

EAN: : 6418074010476

El. number :

  • Finland : 3422773
  • Denemarken : 8212012875
  • Zweden : 2538244
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 80
inch : 14.96 11.02 3.15
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C