EK / EKPE, EKPG / EKP30-T2FSH280
EKP30-T2FSH280 3620143
Afmetingen 380 x 280 x 30
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3620143
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent, hinges on short side
EAN: : 6418074029775
SSTL Nr. : 3424824
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012697
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507791
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.18
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
EK / EKPE, EKPG / EKP30-T2FSH280
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKP30-T2FSH280


Sample image
Order symbol : EKP30-T2FSH280
Artikelnr. : 3620143
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent, hinges on short side
EAN: : 6418074029775
El. number :
- Finland : 3424824
- Denemarken : 8212012697
- Zweden : 2507791
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |