Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.






MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M 2539606
Afmetingen 560 x 280 x 130
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 5.12
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.
- IP66/67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2539606
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 1
EAN: : 6418074320407
SSTL Nr. : 3424794
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052974
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507760
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M


Sample image
Order symbol : MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M
Artikelnr. : 2539606
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074320407
El. number :
- Finland : 3424794
- Denemarken : 8212052974
- Zweden : 2507760
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 5.12 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |