THL24-2 2550022
Afmetingen 560 x 280 x 160
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 6.3
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550022
Beschrijving : Modular component enclosure, grey screw cover with two inspection windows, 4x13 modules
EAN: : 6418074300652
SSTL Nr. : 3424799
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212010767
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507765
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 160
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 6.3
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
THL24-2


Sample image
Order symbol : THL24-2
Artikelnr. : 2550022
Beschrijving : Modular component enclosure, grey screw cover with two inspection windows, 4x13 modules
EAN: : 6418074300652
El. number :
- Finland : 3424799
- Denemarken : 8212010767
- Zweden : 2507765
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 160 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 6.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |