EKT30-GR 2550043
Afmetingen 560 x 280 x 30
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 1.18
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550043
Beschrijving : Cover PC, with window
EAN: : 6418074301185
SSTL Nr. : 3424800
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007327
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507766
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.18
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
EKT30-GR


Sample image
Order symbol : EKT30-GR
Artikelnr. : 2550043
Beschrijving : Cover PC, with window
EAN: : 6418074301185
El. number :
- Finland : 3424800
- Denemarken : 8212007327
- Zweden : 2507766
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 1.18 |