TGL24II-2 2550363
Afmetingen 560 x 280 x 55
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 2.17
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2550363
Beschrijving : Cover with hinged inspection window
EAN: : 6418074301581
SSTL Nr. : 3424814
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007686
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507773
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 55
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 2.17
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
TGL24II-2


Sample image
Order symbol : TGL24II-2
Artikelnr. : 2550363
Beschrijving : Cover with hinged inspection window
EAN: : 6418074301581
El. number :
- Finland : 3424814
- Denemarken : 8212007686
- Zweden : 2507773
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 2.17 |