CUAL EK 562813 G 2X150mm2 2674643
Afmetingen 560 x 280 x 130
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 5.12
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2674643
Beschrijving : Terminal enclosure
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074319722
SSTL Nr. : 3424737
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052903
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2674643
ETIM: : EC002713
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
CUAL EK 562813 G 2X150mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Artikelnr. : 2674643
Beschrijving : Terminal enclosure
EAN: : 6418074319722
El. number :
- Finland : 3424737
- Denemarken : 8212052903
- Zweden : 2674643
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 5.12 |
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
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |