EKT 30-T-3FSH 3520144
Afmetingen 580 x 280 x 30
Afmetingen 22.83 x 11.02 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3520144
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010377
SSTL Nr. : 3422728
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012901
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538239
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 580
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 22.83
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.18
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
EKT 30-T-3FSH

Sample image
Order symbol : EKT 30-T-3FSH
Artikelnr. : 3520144
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074010377
El. number :
- Finland : 3422728
- Denemarken : 8212012901
- Zweden : 2538239
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 280 | 30 |
inch : | 22.83 | 11.02 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |