TGL 24II-1 901461
Afmetingen 560 x 280 x 55
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 2.17
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 901461
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : With inspection window
Verpakkingseenheid: : 1
EAN: : 6418074303196
SSTL Nr. : 3424850
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007628
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507813
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 55
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 2.17
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
TGL 24II-1


Sample image
Order symbol : TGL 24II-1
Artikelnr. : 901461
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : With inspection window
EAN: : 6418074303196
El. number :
- Finland : 3424850
- Denemarken : 8212007628
- Zweden : 2507813
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 2.17 |