Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.




MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M 2539607
Afmetingen 560 x 380 x 180
Afmetingen 22.05 x 14.96 x 7.09
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.
- IP66/67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2539607
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 1
EAN: : 6418074320421
SSTL Nr. : 3424795
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052987
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507761
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 380
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 14.96
Diepte (inch) : 7.09
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
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M


Sample image
Order symbol : MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
Artikelnr. : 2539607
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074320421
El. number :
- Finland : 3424795
- Denemarken : 8212052987
- Zweden : 2507761
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate, cover with PUR gasket and polyamide cover screws. DIN rail system included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
inch : | 22.05 | 14.96 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |