EKU 30-T-3FSH 3520320
Afmetingen 560 x 380 x 30
Afmetingen 22.05 x 14.96 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3520320
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010391
SSTL Nr. : 3422733
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012943
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538240
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 380
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 14.96
Diepte (inch) : 1.18
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
EKU 30-T-3FSH


Sample image
Order symbol : EKU 30-T-3FSH
Artikelnr. : 3520320
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074010391
El. number :
- Finland : 3422733
- Denemarken : 8212012943
- Zweden : 2538240
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
inch : | 22.05 | 14.96 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |