EKU 30-G-3FSH 3530320
Afmetingen 560 x 380 x 30
Afmetingen 22.05 x 14.96 x 1.18
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530320
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074010384
SSTL Nr. : 3422731
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012969
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538226
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 380
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 14.96
Diepte (inch) : 1.18
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
EKU 30-G-3FSH


Sample image
Order symbol : EKU 30-G-3FSH
Artikelnr. : 3530320
Beschrijving : Hinged cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074010384
El. number :
- Finland : 3422731
- Denemarken : 8212012969
- Zweden : 2538226
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
inch : | 22.05 | 14.96 | 1.18 |