Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.












EKWH 250 G NEW 2538990
Afmetingen 760 x 560 x 250
Afmetingen 29.92 x 22.05 x 9.84
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2538990
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074048547
SSTL Nr. : 3420013
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051124
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538090
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 760
Breedte (mm) : 560
Diepte (mm) : 250
Hoogte (inch) : 29.92
Breedte (inch) : 22.05
Diepte (inch) : 9.84
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
EKWH 250 G NEW


Sample image
Order symbol : EKWH 250 G NEW
Artikelnr. : 2538990
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074048547
El. number :
- Finland : 3420013
- Denemarken : 8212051124
- Zweden : 2538090
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
inch : | 29.92 | 22.05 | 9.84 |
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
EKUVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 338 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )