EKWH NEW 3530907
Afmetingen 760 x 560 x 150
Afmetingen 29.92 x 22.05 x 5.91
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530907
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings: 8x size 2 flange
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074042958
SSTL Nr. : 3420316
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006645
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537830
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 760
Breedte (mm) : 560
Diepte (mm) : 150
Hoogte (inch) : 29.92
Breedte (inch) : 22.05
Diepte (inch) : 5.91
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
EKWH NEW


Sample image
Order symbol : EKWH NEW
Artikelnr. : 3530907
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings: 8x size 2 flange
EAN: : 6418074042958
El. number :
- Finland : 3420316
- Denemarken : 8212006645
- Zweden : 2537830

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 150 |
inch : | 29.92 | 22.05 | 5.91 |
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
EKUVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 338 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )