EKW 100-G NEW 3730908
Afmetingen 760 x 560 x 100
Afmetingen 29.92 x 22.05 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730908
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074042965
SSTL Nr. : 3420314
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007301
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537920
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 760
Breedte (mm) : 560
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 29.92
Breedte (inch) : 22.05
Diepte (inch) : 3.94
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
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
EKW 100-G NEW


Sample image
Order symbol : EKW 100-G NEW
Artikelnr. : 3730908
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074042965
El. number :
- Finland : 3420314
- Denemarken : 8212007301
- Zweden : 2537920

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 100 |
inch : | 29.92 | 22.05 | 3.94 |
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
EKUVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 338 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )