Euronord P / P 1212 / P 121209
P 121209 7094220
Afmetingen 120 x 122 x 90
Afmetingen 4.72 x 4.8 x 3.54
- IP66; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7094220
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074004376
SSTL Nr. : 3423660
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005646
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536215
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 120
Breedte (mm) : 122
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 4.72
Breedte (inch) : 4.8
Diepte (inch) : 3.54
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95
Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F
Standards EN/IEC 60670
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1212 / P 121209
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
P 121209


Sample image
Order symbol : P 121209
Artikelnr. : 7094220
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074004376
El. number :
- Finland : 3423660
- Denemarken : 8212005646
- Zweden : 2536215

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 90 |
inch : | 4.72 | 4.8 | 3.54 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kleur onderbak: : | RAL_7036 |
Kleur deksel: : | RAL 7036 |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -4…203°F |
Accessoires : | |
---|---|
AM 1212 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(107 x 110 x 1.5) |
MRS 28541 |
Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(15 x 50 x 1) |
ARH 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(105 x 35 x 7) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |