Euronord P / P 1636 / P 163609
P 163609 7094320
Afmetingen 160 x 360 x 90
Afmetingen 6.3 x 14.17 x 3.54
- IP66; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7094320
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074004413
SSTL Nr. : 3423668
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005688
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536225
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 160
Breedte (mm) : 360
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 6.3
Breedte (inch) : 14.17
Diepte (inch) : 3.54
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95
Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F
Standards EN/IEC 60670
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1636 / P 163609
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
P 163609


Sample image
Order symbol : P 163609
Artikelnr. : 7094320
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074004413
El. number :
- Finland : 3423668
- Denemarken : 8212005688
- Zweden : 2536225

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 360 | 90 |
inch : | 6.3 | 14.17 | 3.54 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kleur onderbak: : | RAL_7036 |
Kleur deksel: : | RAL 7036 |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -4…203°F |
Accessoires : | |
---|---|
AM 1636 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(146 x 346 x 1.5) |
MRS 28541 |
Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(15 x 50 x 1) |
AM 1236 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(107 x 347 x 1.5) |
ARH 36 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(343 x 35 x 7) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |