Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / MIN 20
MIN 20 6314578
Afmetingen 225 x 15 x 1
Afmetingen 8.86 x 0.59 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 6314578
Beschrijving : DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
Opmerkingen : 255x180x63-360x255x152
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074023308
SSTL Nr. : 3425036
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001187
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535914
Hoogte (mm) : 225
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 8.86
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.04
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / MIN 20
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MIN 20


Sample image
Order symbol : MIN 20
Artikelnr. : 6314578
Beschrijving : DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
Opmerkingen : 255x180x63-360x255x152
EAN: : 6418074023308
El. number :
- Finland : 3425036
- Denemarken : 8212001187
- Zweden : 2535914
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 225 | 15 | 1 |
inch : | 8.86 | 0.59 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )