Skip to content
  
Previous slide
TRH 1520 product image 1
Next slide
TRH 1520 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520

TRH 1520 9822020

Afmetingen 170 x 35 x 1

Afmetingen 6.69 x 1.38 x 0.04

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822020

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 201x151x80

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035837

SSTL Nr. : 3423938

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004320

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 170

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 6.69

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.04

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520

CAD-bestanden
Contact

TRH 1520

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 1520

Artikelnr. : 9822020

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 201x151x80

EAN: : 6418074035837

El. number :

  • Finland : 3423938
  • Denemarken : 8212004320
9822020_FIBOX_EU_TRH_1512_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 170 35 1
inch : 6.69 1.38 0.04
Materiaal: :
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -