Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 0710 / PC 071004
PC 071004 7032530
Afmetingen 66 x 98 x 41
Afmetingen 2.6 x 3.86 x 1.61
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7032530
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074058300
SSTL Nr. : 3435340
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002542
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536106
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 66
Breedte (mm) : 98
Diepte (mm) : 41
Hoogte (inch) : 2.6
Breedte (inch) : 3.86
Diepte (inch) : 1.61
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0710 / PC 071004
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
PC 071004


Sample image
Order symbol : PC 071004
Artikelnr. : 7032530
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074058300
El. number :
- Finland : 3435340
- Denemarken : 8212002542
- Zweden : 2536106
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 98 | 41 |
inch : | 2.6 | 3.86 | 1.61 |
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
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )