JB 2.5 WH 8600671
Afmetingen 95 x 95 x 49
Afmetingen 3.74 x 3.74 x 1.93
- IP65
Technische gegevens
Artikelnr. : 8600671
Beschrijving : Junction box 2.5 mm², PP, white
Opmerkingen : Integrated membranes
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074308566
SSTL Nr. : 1606524
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097010
Elektriciteitsnr. Zweden: : 1438288
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 95
Breedte (mm) : 95
Diepte (mm) : 49
Hoogte (inch) : 3.74
Breedte (inch) : 3.74
Diepte (inch) : 1.93
Materiaal: : Polypropyleen
Kleur onderbak: : RAL_9010
Kleur deksel: : RAL 9010
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -25 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -13…140°F
Standards EN/IEC 60670
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
JB 2.5 WH


Sample image
Order symbol : JB 2.5 WH
Artikelnr. : 8600671
Beschrijving : Junction box 2.5 mm², PP, white
Opmerkingen : Integrated membranes
EAN: : 6418074308566
El. number :
- Finland : 1606524
- Denemarken : 8212097010
- Zweden : 1438288

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 95 | 49 |
inch : | 3.74 | 3.74 | 1.93 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polypropyleen |
Kleur onderbak: : | RAL_9010 |
Kleur deksel: : | RAL 9010 |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Temperature °F (continuous) : | -13…140°F |
Accessoires : | |
---|---|
ITS 6 |
Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
(90 x 10 x 20) |
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )