Skip to content
 
    DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
   
Previous slide
MCE65 48M product image 2
MCE65 48M product image 3
MCE65 48M product image 4
MCE65 48M product image 6
MCE65 48M product image 2
Next slide
MCE65 48M thumbnail image 2
MCE65 48M thumbnail image 3
MCE65 48M thumbnail image 4
MCE65 48M thumbnail image 6
MCE65 48M thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 48M / MCE65 48M

MCE65 48M 7350007

Afmetingen 318 x 663 x 142

Afmetingen 12.52 x 26.1 x 5.59

Bestaande uit : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

  • IP65; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7350007

Beschrijving : Modular component enclosures

Opmerkingen : 48 modules, 4 rows

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074315779

SSTL Nr. : 3424876

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212099982

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2201707

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 318

Breedte (mm) : 663

Diepte (mm) : 142

Hoogte (inch) : 12.52

Breedte (inch) : 26.1

Diepte (inch) : 5.59

Materiaal: :

Materiaal: : Acrylonitrile acrylic styrene

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -25 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -13…140°F

Classificatie: :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

MCE65 / MCE65 48M / MCE65 48M

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

MCE65 48M

Fibox
7350007_MCE65_48M_3_300dpi

Sample image

Order symbol : MCE65 48M

Artikelnr. : 7350007

Beschrijving : Modular component enclosures

Opmerkingen : 48 modules, 4 rows

EAN: : 6418074315779

El. number :

  • Finland : 3424876
  • Denemarken : 8212099982
  • Zweden : 2201707

Bestaande uit : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

7350007_dim
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 318 663 142
inch : 12.52 26.1 5.59
Materiaal: :
Materiaal: : Acrylonitrile acrylic styrene
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Temperature °F (continuous) : -13…140°F
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C