DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws








MCE65 8M 7350002
Afmetingen 200 x 200 x 120
Afmetingen 7.87 x 7.87 x 4.72
Bestaande uit : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7350002
Beschrijving : Modular component enclosures
Opmerkingen : 8 modules, 1 row
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074315724
SSTL Nr. : 3424860
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212099937
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2201702
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 200
Breedte (mm) : 200
Diepte (mm) : 120
Hoogte (inch) : 7.87
Breedte (inch) : 7.87
Diepte (inch) : 4.72
Materiaal: : Acrylonitrile acrylic styrene
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -25 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -13…140°F
Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MCE65 8M


Sample image
Order symbol : MCE65 8M
Artikelnr. : 7350002
Beschrijving : Modular component enclosures
Opmerkingen : 8 modules, 1 row
EAN: : 6418074315724
El. number :
- Finland : 3424860
- Denemarken : 8212099937
- Zweden : 2201702
Bestaande uit : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 200 | 120 |
inch : | 7.87 | 7.87 | 4.72 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Acrylonitrile acrylic styrene |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Temperature °F (continuous) : | -13…140°F |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )