Lock and key
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / LIS MCE65 D-M
LIS MCE65 D-M 7350100
Afmetingen 30 x 30 x 30
Afmetingen 1.18 x 1.18 x 1.18
Bestaande uit : Lock and key
Technische gegevens
Artikelnr. : 7350100
Beschrijving : Metal lock
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : PCE
EAN: : 6418074315786
SSTL Nr. : 3425118
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 30
Breedte (mm) : 30
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 1.18
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Galvanized steel
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / LIS MCE65 D-M
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
LIS MCE65 D-M

Sample image
Order symbol : LIS MCE65 D-M
Artikelnr. : 7350100
Beschrijving : Metal lock
EAN: : 6418074315786
El. number :
- Finland : 3425118
Bestaande uit : Lock and key
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 30 | 30 |
inch : | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )