MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / IES
IES 8600346
Afmetingen 20 x 20 x 20
Afmetingen 0.79 x 0.79 x 0.79
Technische gegevens
Artikelnr. : 8600346
Beschrijving : Tube entry socket for JB 6
Opmerkingen : M20 grey, for tube Ø 16 mm, for tube Ø 20 mm
Verpakkingseenheid: : 25
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074079077
SSTL Nr. : 1606527
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097052
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 20
Breedte (mm) : 20
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 0.79
Breedte (inch) : 0.79
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Plastic
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / IES
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
IES


Sample image
Order symbol : IES
Artikelnr. : 8600346
Beschrijving : Tube entry socket for JB 6
Opmerkingen : M20 grey, for tube Ø 16 mm, for tube Ø 20 mm
EAN: : 6418074079077
El. number :
- Finland : 1606527
- Denemarken : 8212097052
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 20 |
inch : | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Plastic |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )