MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6
ITS 6 8600650
Afmetingen 90 x 10 x 20
Afmetingen 3.54 x 0.39 x 0.79
Technische gegevens
Artikelnr. : 8600650
Beschrijving : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
Opmerkingen : Possible connections per terminal: 6 x 1.5 mm² 3 x 4 mm², 4 x 2.5 mm² 2 x 6 mm²
Verpakkingseenheid: : 20
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074079091
SSTL Nr. : 1606528
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097049
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 90
Breedte (mm) : 10
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 3.54
Breedte (inch) : 0.39
Diepte (inch) : 0.79
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ITS 6


Sample image
Order symbol : ITS 6
Artikelnr. : 8600650
Beschrijving : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
Opmerkingen : Possible connections per terminal: 6 x 1.5 mm² 3 x 4 mm², 4 x 2.5 mm² 2 x 6 mm²
EAN: : 6418074079091
El. number :
- Finland : 1606528
- Denemarken : 8212097049
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 90 | 10 | 20 |
inch : | 3.54 | 0.39 | 0.79 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )