MNX / MNX Accessories / TH A
TH A 9802001
Afmetingen 30 x 20 x 12
Afmetingen 1.18 x 0.79 x 0.47
Technische gegevens
Artikelnr. : 9802001
Beschrijving : Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
Opmerkingen : incl. bevestigingsschroeven
Verpakkingseenheid: : 24
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034120
SSTL Nr. : 3423941
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004443
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536173
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 30
Breedte (mm) : 20
Diepte (mm) : 12
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 0.79
Diepte (inch) : 0.47
Materiaal: : Polyamide
MNX / MNX Accessories / TH A
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TH A


Sample image
Order symbol : TH A
Artikelnr. : 9802001
Beschrijving : Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
Opmerkingen : incl. bevestigingsschroeven
EAN: : 6418074034120
El. number :
- Finland : 3423941
- Denemarken : 8212004443
- Zweden : 2536173
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 20 | 12 |
inch : | 1.18 | 0.79 | 0.47 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )