Skip to content

NEO

NEO is bedoeld voor de elektrotechnische markten en toepassingen. De eisen voor bescherming, robuustheid en efficiënte behuizingsoplossingen worden steeds hoger. NEO is niet alleen het antwoord van Fibox op deze eisen, NEO heeft meer te bieden. Zoals een modern design, maximale betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en optimale flexibiliteit voor de gebruiker.
  • Afmetingen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm 
  • PC: IP 66/67; IK 09
  • ABS: IP 66/67; IK 08
NEO image
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen