ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
NEO ABS 323215 G 4812001
UL Code : -
Afmetingen 320 x 320 x 150
Afmetingen 12.6 x 12.6 x 5.91
Bestaande uit : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- PC : IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 4812001
Beschrijving : Hinged ABS enclosure with grey cover
Opmerkingen : -
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074311443
SSTL Nr. : 3424418
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098093
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506222
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 320
Breedte (mm) : 320
Diepte (mm) : 150
Hoogte (inch) : 12.6
Breedte (inch) : 12.6
Diepte (inch) : 5.91
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
NEO / NEO 323215 / NEO ABS 323215 G
Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
NEO ABS 323215 G
Sample image
Order symbol : NEO ABS 323215 G
Artikelnr. : 4812001
UL Code : -
Beschrijving : Hinged ABS enclosure with grey cover
Opmerkingen : -
EAN: : 6418074311443
El. number :
- Finland : 3424418
- Denemarken : 8212098093
- Zweden : 2506222
Bestaande uit : ABS base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 320 | 150 |
inch : | 12.6 | 12.6 | 5.91 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
NEO MPI 3232 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3) |
NEO MPS 3232 |
Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5) |
PMK NEO 30 |
Polemounting kit
(400 x 300 x 30) |
WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
DRS NEO 323215 |
DIN rail frame set
(279 x 279 x 106) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40693 A1.pdf |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )