Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.


SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 T-2FSH
PC 1919 18 T-2FSH 2539537
Afmetingen 190 x 190 x 180
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 7.09
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2539537
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074052889
SSTL Nr. : 3435758
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051551
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539537
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 7.09
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 T-2FSH
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
PC 1919 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 1919 18 T-2FSH
Artikelnr. : 2539537
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
EAN: : 6418074052889
El. number :
- Finland : 3435758
- Denemarken : 8212051551
- Zweden : 2539537
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 180 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKHVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforated plastic mounting plate
(167 x 167 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )